ASCO™ シリーズ F316 空気圧作動バルブ

ASCO シリーズ F316 バルブは、空気潤滑の処理寿命を長くするように設計されています。独自のシール部材により、パイロット空気圧がメインラインの流体から隔離されます。パイロット空気圧の変動は、バルブの動作に影響しません。

仕様

機能3 方向 - 3/2 ノーマルクローズ
バルブ作動空気圧 - 空気パイロット
メディア空気、不活性ガス、軽油、水
管径 / ポートサイズ1/2 "; 3/8 "; 1 "
本体材質真ちゅう
流量2.0 Cv ~ 6.0 Cv、6.0 Cv ~ 14.0 Cv
最大差圧 / 最大動作圧真空~ 150 PSIG
動作環境屋内、屋外