製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ Numatics 圧力ゲージ

ASCO Numatics PSI およびバールゲージは、コンプレッサ、フィルタ/レギュレータ(ピギーバック)、ウォーターポンプ、ペイントスプレーで幅広く使用され、他にも部品を通過する空気圧を測定するためのさまざまな用途で使用されています。Numatics の液体充填圧力計は、空気圧計の用途に最大の耐用年数を提供します。グリセリンを充填した各モデルは、有害な環境や激しい振動がゲージの早期故障を引き起こすのを防ぐように設計されています。

仕様

配管口径 / ポートサイズ1/8 "; 1/4 "