ASCO™ シリーズ H137 Hydramotor バルブ

ASCO シリーズ H137 は、燃焼ガスのオン/オフ制御用の電気油圧式アクチュエータを備えた鋳鉄製の安全遮断バルブです。ボイラー、工業炉、乾燥機、脱水機、大型変換バーナー、エアヒーター、および同様の用途向けに設計されています。内蔵型のHydramotorアクチュエータは、強力なプル型油圧ラムで、1,400ポンドの出力を提供してバルブを完全に開きます。電流が遮断されると、二重冗長リリーフバルブは油圧をダンプし、1 秒以内にバルブを閉じます。

仕様

バルブ作動電動式
本体材質鋳鉄
メディア天然ガス
配管口径 / ポートサイズ2 "; 2 1/2 "; 3 "
ポートタイプフランジ、NPTF
機能2 方向 - 2/2 常時閉
電圧120 AC
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIGに真空
操作環境危険、屋内、屋外
規格 / 規制CSA, FM, Type 4, Type 7, Type 9, UL