ASCO™ HV216 ガス遮断ソレノイドバルブ

ASCO HV216 シリーズバルブは、開位置に保持しているケーブルが解放されたときにガスの流れを遮断するように設計されています。2 方向アルミ製ボディバルブは、全米防火協会が設定した商業用、産業用、および施設用キッチンの安全基準を満たしています。低圧ガス遮断用途に最適です。

仕様

機能2 方向 - 2/2 常時閉
バルブアクチュエ―ションソレノイド
メディア天然ガス
配管口径 / ポートサイズ1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
本体材質アルミニウム
ポートタイプNPTF
流量2.0 Cv ~ 6.0 Cv; 6.0 Cv ~ 14.0 Cv; 14.0 Cv 以上
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIG に真空
作動環境屋内
規格および規制UL