製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ HV226 ガス遮断バルブ

ASCO HV266 シリーズは、商業および工業用ガスバーナの制御用に特別に設計されたパイロット作動式ガス遮断バルブファミリです。150 psi(10.3 bar)までの高圧用途に最適です。

仕様

機能2 方向 - 2/2 常時閉
バルブアクチュエ―ションソレノイド
メディア天然ガス
配管口径 / ポートサイズ1/2 ";3/4 ";1 "
本体材質ステンレス鋼
電圧24 AC;110 AC;120 AC;230 AC
ポートタイプNPTF
流量6.0 Cv ~ 14.0 Cv
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIG に真空
作動環境屋内、屋外、危険
規格および規制CSA;Type 9