ASCO™ シリーズ HV285 ソレノイドバルブ

ASCO シリーズ HV285 は、商用および産業用ガスバーナーでの燃料ガスのオン/オフ制御用の、2 方向、ノーマルクローズ、1 インチ NPT ステンレス鋼製の低温遮断ソレノイドバルブです。弾力性のあるソフトなシートがしっかりとした遮断を実現し、堅牢な設計により一貫した信頼性の高い動作を実現します。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質ステンレス鋼
メディア天然ガス
管径 / ポートサイズ1 "
ポートタイプNPTF
機能2 方向 - 2/2ノーマルクローズ
電圧12 DC、24 DC
最大差圧 / 最大動作圧真空~ 150 PSIG
動作環境危険、屋内、屋外
規格 / 規制CSA