製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ HV298 シリーズガス遮断バルブ

営業担当へのお問い合わせ
ASCO HV298 シリーズ低温ステンレス鋼ソレノイドバルブは、過酷な環境における商業および産業用ガスバーナの燃料ガスのオン/オフ制御用に設計されています。そのピーク・アンド・ホールド設計は、非常に低い電力消費を提供します。堅牢な構造により、安定した信頼性の高い操作が可能になり、弾力性のあるソフトシートにより、しっかりとした遮断が実現します。タンクヒータ、ラインヒータ、焼却炉、フレアスタックなどの用途に適しています。

仕様

機能2 方向 - 2/2 常時閉
バルブアクチュエ―ションソレノイド
メディア天然ガス
配管口径 / ポートサイズ1 "
本体材質ステンレス鋼
電圧12 DC; 24 DC
ポートタイプNPTF
流量6.0 Cv ~ 14.0 Cv
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIG に真空
作動環境屋内、屋外、危険
規格および規制CSA