製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ HV426 ガス遮断ソレノイドバルブ

ASCO HV426 シリーズ低温ステンレス鋼ガス遮断バルブは、過酷な環境における商業および産業用ガスバーナの燃料ガスのオン/オフ制御用に設計されています。その堅牢な設計は、一貫した信頼性の高い動作を実現します。バルブは、堅固な遮断のための弾力性のあるソフトシートを備えており、ゼロの最小圧力差を必要とします。タンクヒータ、ラインヒータ、焼却炉、フレアスタックなどの用途に適しています。

仕様

機能2 方向 - 2/2 常時閉
バルブアクチュエ―ションソレノイド
メディア天然ガス
配管口径 / ポートサイズ1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
本体材質ステンレス鋼
電圧12 DC; 24 DC
ポートタイプNPTF
流量6.0 Cv ~14.0 Cv、2.0 Cv ~6.0 Cv、1.0 Cv ~2.0 Cv
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIG に真空
作動環境屋内、屋外、危険
規格および規制CSA