仕様
| 機能 | 2 方向 - 2/2ノーマルクローズ |
| バルブ作動 | ソレノイド |
| メディア | 天然ガス |
| 管径 / ポートサイズ | 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 " |
| 本体材質 | 真鍮 - ニッケルめっき |
| 電圧 | 110 AC; 120 AC; 230 AC; 220 AC - 50; 60 |
| ポートタイプ | NPTF |
| 流量 | 6.0 Cv ~14.0 Cv、2.0 Cv ~6.0 Cv、1.0 Cv ~2.0 Cv |
| 最大差圧 / 最大動作圧 | 真空~ 150 PSIG |
| 動作環境 | 屋内、屋外、危険 |
| 規格 & 規制 | CSA |