Add images and videos to help customers visualize the product.
ASCO™ シリーズ K29684 マイクロ・ソレノイド・バルブのバンク
機能
- 複数のマイクロ・ソレノイド・バルブと、共通取入口・配管型排出口を組み合わせた設計のシステム。
- M5 または G1/8 ねじ式シングル独立排出口。
- バルブ付属のカップリング用シールガスケット。
- ノーマル・クローズ・バルブ(N.C.)とノーマル・オープン・バルブ(N.O)を組み合わせるには、2 つのバルブの間にレバーサプレートを取り付ける必要があります。
- 標準ガスケットの交換品のレバーサプレートは別売りです。複数のバルブグループを組み合わせる場合は、裏面の例を参照してください。
- 「4 方向」動作を実現するには、2 つの 3 方向バルブ(N.C. と N.O. を 1 つずつ)を連結し、レバーサプレートを間に挟みます。相対コイルは並列で励磁されます。