製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ シリーズ L127 汎用ソレノイドバルブ

ASCO シリーズ L127 汎用バルブは、水、空気、不活性ガス、蒸気、非腐食性流体の制御用に設計されています。このシリーズのバルブは、幅広い産業用途に使用できます。2/2 または 3/2 ノーマルクローズ、オープン、ユニバーサルバージョンに加え、比例制御およびラッチバージョンもご用意しています。

仕様

本体材質真ちゅう
バルブ作動ソレノイド - パイロット操作
機能2 方向 - 2/2ノーマルクローズ
管径 / ポートサイズ1/4 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
最大許容圧力(PS)16 bar
流体温度-10°C +90°C (NBR); 0°C +130°C (FPM)
最大粘度5°E(~37 cSt または mm2/秒)
シーリングNBR; FPM