製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ シリーズ L131 汎用ソレノイドバルブ

ASCO シリーズ L131 汎用バルブは、水、空気、不活性ガス、蒸気、非腐食性流体の制御用に設計されています。このシリーズのバルブは、幅広い産業用途に使用できます。2/2 または 3/2 ノーマルクローズ、オープン、ユニバーサルバージョンに加え、比例制御およびラッチバージョンもご用意しています。

仕様

本体材質PP (polypropylene) 強化グラスファイバー
バルブ作動ソレノイド - パイロット操作
機能2 方向 - 2/2ノーマルクローズ
管径 / ポートサイズ3/4 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
最大許容圧力(PS)10 bar
流体温度-10°C +80°C
最大粘度5°E(~37 cSt または mm2/秒)
シーリングFPM