製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ L182-BIG シリーズ汎用ソレノイドバルブ

ASCO L182-BIG シリーズ汎用バルブは、水、空気、不活性ガス、蒸気、非腐食性流体の制御用に設計されています。このシリーズのバルブは、幅広い産業用途に使用できます。これらのバルブは、2/2 または 3/2 のノーマルクローズ、ノーマルオープン、またはユニバーサルサービスバージョンに加え、比例制御およびラッチバージョンで利用できます。

仕様

本体材質真鍮
バルブアクチュエ―ションソレノイド - パイロット作動式
機能2 方向 - 2/2 ノーマルクローズ
パイプ / ポートサイズ1 1/4 "、1 1/2 "、2 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
最大許容圧力(PS)15 bar
流体温度-10°C +90°C(NBR)、0°C +130°C(FPM)、-10°C +140°C(EPDM)
最大粘度5°E(~37 cStokes または mm2/秒)
シーリングNBR、FPM、EPDM