ASCO™ L194 シリーズ汎用ソレノイドバルブ

ASCO シリーズ L194 汎用バルブは、水、空気、不活性ガス、蒸気、非腐食性流体の制御用に設計されています。このシリーズのバルブは、幅広い産業用途に使用できます。これらのバルブは、2/2 または 3/2 のノーマルクローズ、ノーマルオープン、またはユニバーサルサービスバージョンに加え、比例制御およびラッチバージョンで利用できます。

仕様

本体材質真鍮
バルブアクチュエ―ションソレノイド - 直動式
機能2 方向 - 2/2 ノーマルクローズ
パイプ / ポートサイズ1/8"
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
最大許容圧力(PS)50 バール
流体温度-10°C +140°C (EPDM); 0°C +130°C (FPM)
最大粘度
シーリングEPDM; FPM