仕様
| 本体材質 | 真ちゅう、ステンレス鋼 |
| バルブ作動 | ソレノイド - パイロット操作 |
| 機能 | 2 方向 - 2/2 ノーマルオープン |
| 管径 / ポートサイズ | 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大許容圧力(PS) | 20 bar |
| 流体温度 | -10°C +90°C (NBR); 0°C +130°C (FPM); -10°C +140°C (EPDM) |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | NBR; FPM; EPDM |