ASCO™ シリーズ L340 汎用ソレノイドバルブ
仕様
| 本体材質 | アルミニウム |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 3 方向 - 3/2 ユニバーサル、3 方向 - 3/2 ノーマルオープン、3 方向 - 3/2 ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | 3/8 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大許容圧力(PS) | 16 bar |
| 流体温度 | -20°C +130°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | FPM |
仕様
| 本体材質 | アルミニウム |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 3 方向 - 3/2 ユニバーサル、3 方向 - 3/2 ノーマルオープン、3 方向 - 3/2 ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | 3/8 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大許容圧力(PS) | 16 bar |
| 流体温度 | -20°C +130°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | FPM |