Add images and videos to help customers visualize the product.
ASCO™ シリーズ L621 汎用ソレノイドバルブ
仕様
| 本体材質 | 真鍮、化学ニッケルコーティング付き真鍮(Ni-P) |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 2 方向 - 2/2ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | 1/4 "; 1/2 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大許容圧力(PS) | 40 bar |
| 流体温度 | -10°C +90°C (NBR); 0°C +130°C (FPM) |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | NBR; FPM |