製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

Numatics™ シリーズ Mark 15 方向制御バルブ

Numatics シリーズ Mark 15 は、高流量とコンパクトな設計を組み合わせた方向制御バルブファミリです。そのスプール・アンド・スリーブ・テクノロジーは、過酷な環境でも業界をリードするライフ・サイクル・パフォーマンスと信頼性を提供します。Mark 15 シリーズは、自動車、ボトリング、スタンピング、プレスルーム、タイヤ製造用途での高サイクルレートの機械操作に最適です。

仕様

バルブ作動空気圧 - エアパイロット、ソレノイド - エアパイロット
配管口径 / ポートサイズ1/4 "; 3/8 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP, NPTF
操作環境屋内
媒体空気、不活性ガス、真空