製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

Numatics™ シリーズ Mark 25 方向制御バルブ

ASCO Numatics シリーズ Mark 25 は、自動車用途の高サイクルレートマシンに最適な方向制御バルブファミリです。このデバイスには、ASCO Numatics が特許を取得したスプールとスリーブのテクノロジーが組み込まれており、過酷な環境で業界をリードする再現性、信頼性、および長寿命を実現します。

仕様

機能4 ウェイ - 5/2、4 ウェイ- 5/3、4 ウェイ- 5/3 - クローズドセンター、4 ウェイ- 5/3 - オープンセンター
バルブアクチュエ―ションソレノイド - 直動式
媒体空気、不活性ガス、真空
パイプ / ポートサイズ1/4 "
ポートタイプNPTF
流量2.0Cv~6.0 Cv
動作環境屋内、屋外
標準および規格CSA