製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

Numatics™ シリーズ Mark 3 方向制御バルブ

Numatics シリーズ Mark 3 は、高流量小型方向制御バルブファミリです。空気圧バルブは過酷な条件下でも再現性と信頼性の高い性能により、ボトリング、プレスルームとスタンピング、タイヤ製造などの高サイクルレートの機械用途に最適です。Mark 3 シリーズのモジュール設計により、設置と構成が簡単になります。

仕様

バルブ作動空気圧-エアパイロット; ソレノイド-エアパイロット; ソレノイド-直動式
配管口径 / ポートサイズ10-32"、1/8 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP, NPTF, UNF
規格 / 規制CSA, UL
操作環境屋内
媒体空気、不活性ガス、真空