製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

Numatics™ シリーズ Mark 40 方向制御バルブ

Numatics シリーズ Mark 40 は、オートメーション用途でさまざまな空気圧シリンダを使用する、一般的なサービス向けに設計された高速で頑丈な方向制御バルブです。耐久性に優れた精密設計で、Numatics が誇るラップ・スプール・アンド・スリーブ・テクノロジーが組み込まれています。バルブの柔軟な設計により、さまざまなポートおよび配線オプションを使用して、配管およびエンジニアリングの変更を簡単に行うことができます。Mark 40 シリーズは、自動車、プレスルーム、スタンピング、タイヤ製造用途に適しています。

仕様

バルブ作動空気圧-エアパイロット、ソレノイド-エアパイロット、ソレノイド-直動式
配管口径 / ポートサイズ1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
ポートタイプNPTF
機能4ウェイ-5 / 2、4ウェイ-5/3-クローズドセンター、4ウェイ-5/3-オープンセンター、4ウェイ-5/3
操作環境屋内、屋外
媒体空気、不活性ガス、真空