製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ Numatics シリーズ NR ロッドレスシリンダ

Numatics シリーズ NR は、従来のシリンダ用途に代わる魅力的な代替ソリューションを提供するロッドレス・シリンダ・ファミリです。シリンダのコンパクトな設計により、ロッドシリンダに比べてスペース要件が約 50% 削減されます。Numatics シリーズ NR は、材料と部品の取り扱い、自動車の工具と部品の運搬、および包装用途に最適です。

仕様

ボア32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
動作環境腐食性、危険、屋内、屋外、洗い流し
ストローク1200 mm Max.