製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

Numatics™ 80 シリーズ圧力レギュレータ

ASCO Numatics 80 シリーズは、ユーザが非常に正確な圧力制御を必要とする計測および産業用アプリケーションに組み込まれている精密レギュレータ製品のファミリです。レギュレータは、常に少量の供給空気を排出または消費するように設計されており、高度な再現性を提供します。ASCO Numatics 80シリーズ圧力レギュレータも非常に敏感で、出力圧力のわずかな変化をすばやく補正します。標準バージョンと高リリーフバージョンがあります。用途には、エアゲージ、ガス混合、ウェブテンション、ロール負荷、エアホイストが含まれます。

仕様

管径 / ポートサイズ1/4 "; 3/8 "
作動環境屋内; 屋外