ASCO™ シリーズ P210 空気圧式オペレータバルブ
仕様
| バルブ作動 | 空気圧 - 空気パイロット |
| 本体材質 | 真ちゅう |
| メディア | 空気、不活性ガス、軽油、水、 |
| 管径 / ポートサイズ | 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 2 " |
| ポートタイプ | NPTF |
| 機能 | 2ウェイ-2/2ノーマルクローズ; 2ウェイ-2/2ノーマルオープン |
| 流量 | 6.0 Cv~14.0 Cv、2.0 Cv~6.0 Cv、1.0 Cv~2.0 Cv、0.5 Cv~1.0 Cv、14.0 Cv以上 |
| 最大差圧 / 最大動作圧 | 150 PSIGに真空 |
| 操作環境 | 屋内、屋外 |