ASCO™ シリーズ P320 空気圧作動バルブ

ASCO シリーズ P320 は、潤滑空気を長寿命で処理できるように設計された 3 方向空気圧作動バルブです。パイロット空気圧の変動は、バルブ´の動作に影響しません。

仕様

バルブ作動空気式ラッチング
本体材質真ちゅう
メディア空気、不活性ガス、軽油、水
管径 / ポートサイズ1/4 "
ポートタイプNPTF
機能3ウェイ - 3/2ユニバーサル
流量0.1 Cv ~ 0.5 Cv
最大差圧 / 最大動作圧150 PSIGに真空
操作環境屋内、屋外
規格 / 規制Class I Div 1, Class I Div 2, Type 4, Type 4X