ASCO™ シリーズ P321 空気圧作動バルブ

ASCO シリーズ P321 は、潤滑空気を長寿命で処理できるように設計された 3 方向空気圧作動バルブです。パイロット空気圧の変動は、バルブ´の動作に影響しません。

仕様

バルブ作動空気圧 - 空気パイロット
本体材質真ちゅう
メディア空気、不活性ガス、軽油、水
管径 / ポートサイズ1/4 "; 3/8 "
ポートタイプNPTF
機能3 ウェイ - 3/2 ノーマルクローズ
流量0.5 Cv ~ 1.0 Cv
最大差圧 / 最大動作圧150 PSIGに真空
操作環境屋内、屋外