Numatics™ シリーズ PBS パワー・ブロック・スライド

Numatics シリーズ PBS のパワー・ブロック・スライドは、スペースが最小限の空気圧用途向けに設計されています。スライドには、キャリッジアセンブリにエアシリンダが組み込まれており、全長が短くなっています。キャリッジアセンブリは、4つの再循環リニアボールベアリングと2つの硬化スチールガイドシャフトによってサポートされ、高い信頼性と長寿命を実現しています。スライドは、分析・診断機器、バイオ燃料、瓶詰めのほか、業務用厨房機器やランドリー機器などの用途に適しています。

仕様

ボア1 1/4&quot,
操作環境腐食性、屋内、洗浄
ストローク6 " 最大