製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO S205 シリーズ ピンチ電磁弁

ASCO S205 シリーズ ピンチバルブは、チューブ材料と互換性のあるすべての流体を制御でき、温度変化を含むすべての汚染から流体を保護します。これらの特性により、このバルブは分析、医療、および食品業界の流体を含む幅広い流体の制御に適しています。

仕様

本体材質アルマイトアルミ
バルブ作動ソレノイド - 直動形
機能2方向 - 2/2常時開
挟み装置POM (強化アセタールコポリマー)
内部部品ステンレススチール
コアチューブ化学的にニッケルコーティングされたブラス (Ni-P)