Numatics™ シリーズ SC スイングクランプ

Numatics シリーズ SC スイングクランプは、直線運動と回転運動を組み合わせたものです。ピストンロッドの内側に特別に機械加工されたスプラインが組み合わされた動きを生み出します。クランプが伸びるように加圧されると、クランプは直線的に移動し、損傷を避けるためにクランプ面から工具を取り外します。直線移動の完了後、回転が発生し、クランプアームがワーク保持領域から離れます。Numatics SC シリーズは、ワイン製造、分析および診断機器、自動車、バイオ燃料、および瓶詰めアプリケーション向けに設計されています。

仕様

内径32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 25 mm
動作環境腐食性、屋内、洗浄