製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 088 シリーズ

ASCO 088 シリーズソレノイドバルブは、空気および不活性ガスで使用するように設計されており、他のバルブまたはシリンダのパイロットにも使用できます

仕様

バルブアクチュエ―ションソレノイド
本体材質PA(ポリアミド)
媒体空気、不活性ガス
ポートタイプパッドマウント
機能3 方向 - 3/2 ノーマルクローズ、3 方向 - 3/2 ノーマルオープン
流量0.012 Cv
電圧12 VDC、24 VDC
動作圧力0 – 7 bar(0 – 101.5 psi)
標準 / 規格IP65 / IP51