ASCO™ 110 シリーズ ロッカーバルブ

ASCO 110 シリーズは、分析および医療システムで中性または腐食性の高い液体で使用するロッカー構造のソレノイド流体アイソレーションバルブの製品シリーズです

仕様

機能2方向 NC、2方向 NO.、3方向 U
本体材質PA12
シールEPDM
媒体液体または気体
ポートID 1.5 mm フレキシブル チューブ用のホース接手
オリフィスサイズ1.5 mm (0.06 インチ)
電力4/5 W
標準電圧12 VDC、24 VDC
動作圧力-0.7 ~ 2 bar (-10 ~ 29 psi)
デューティサイクル100%