ASCO SV311 シリーズ ガスシャットオフ電磁弁

ASCO SV311 シリーズ は、発電機、加熱装置、オーブンにある商業用および工業用のガスバーナーを制御するための信頼性の高いガス安全シャットオフバルブです。バルブは2方向、通常は閉じた状態で動作するように設計されており、弾力性のあるソフトシートを備えた直接リフトを備えており、しっかりと遮断します。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質アルミニウム
流体天然ガス
配管口径/ ポートサイズ1/4 "; 3/8 "; 1/8 "
ポートタイプNPTF
機能2方向 - 2/2常時閉
電圧24 AC, 110 AC, 120 AC, 220 AC, 230 AC
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150-500 PSIG
作動環境屋内、屋外
規格 / 規制CSA, FM, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3S, Type 4, Type 4X, UL