ASCO SV401 シリーズ 燃料油シャットオフバルブ

ASCO SV401シリーズは、商用および工業用オイルバーナーの制御用の電磁弁シリーズです。バルブにはブラス製のボディ構造が組み込まれており、2方向、通常は閉じた状態で作動します。高圧用途に最適です。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質ブラス
流体燃料オイル
配管口径/ ポートサイズ1/4 "; 3/8 "
ポートタイプNPTF
機能2方向 - 2/2常時閉
電圧24 AC, 110 AC, 120 AC, 220 AC
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150-500 PSIG
作動環境屋内、屋外
規格 / 規制CSA, FM, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3R, Type 3S, Type 4, Type 4X, UL