製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO V162 シリーズ 小型電磁弁

ASCO 小型電磁弁は、さまざまな無害な液体および気体の流体を制御するように設計されています。これらのバルブは、2/2または3/2の常時閉、常時開、またはユニバーサルサービスバージョンに加えて、比例制御およびラッチバージョンで利用できます。

仕様

本体材質ブラス
バルブ作動ソレノイド - 直動形
機能2方向 - 2/2常時閉
配管口径/ ポートサイズ
ポートタイプ
最大許容圧力(PS)16 bar
流体温度0°C +90°C
最大粘度3°E (~22 cStokes または mm2/s)
シーリングFPM