Numatics™ シリーズ WBG グリッパー

Numatics シリーズWBG 平行グリッパーは、独立したピストンを使用してジョーを開閉します。ラックとピニオンは、フォースロッドやサポートロッドから独立してグリッパーの動作を同期させます。これらのロングストロークグリッパーは、大型でかさばる部品を扱う場合や長い剛性の工具が必要な場合に最適な、剛性のワイドベアリング設計を特長としています。適合グリッパーモーションも利用できます。

仕様

動作環境腐食性、危険、屋内、屋外、洗浄
ストローク最大 4"