Numatics™ シリーズ WG グリッパー

Numatics シリーズ WGは、ピストンシャフトを介して複動ピストンを両面ウェッジに取り付けて、同期動作を実現する平行グリッパーシリーズです。ウェッジの両面角度は、ジョーの垂直運動を同期水平運動に変換します。グリッパをパージポートからわずかに加圧して、破片やクーラントが入らないようにすることができます。クリーンルーム環境で使用するために、パージポートに真空を適用することもできます。

仕様

動作環境腐食性、危険、屋内、屋外、洗浄
ストローク1/2最大