製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO X290 シリーズ圧力作動式ピストンバルブ

ASCO X290 シリーズは、媒体の供給と排出の両方を可能にする 6 つのポートを備えた独自の単一ボディに 2 つの 290 シリーズオペレータが構成された空気圧作動式バルブで、発酵などの温度制御用途に最適です。さらに、直動式バルブにより両方向へのタイトシャットオフが可能になるため、媒体による目詰まりが発生しません。

仕様

バルブアクチュエ―ション空気圧 - エアパイロット
本体材質ニッケルメッキ真鍮
媒体有害な液体 / 気体、空気、不活性ガス、燃料油、温水、軽油、酸素、蒸気、水
パイプ / ポートサイズ3/4 "
ポートタイプG(ISO 6708)
機能NC - ノーマルクローズ、ディスクの下の流体入口
流量5.6 Cv、4.8 Kv(Kv = m³/hr)から
動作環境屋内、屋外