製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS 192 シリーズ 電磁弁

AVENTICS 192 シリーズ は、パイロット用途向けのCNOMOパッド搭載電磁弁シリーズです。そのコンパクトなサイズと軽量により、単一または連結可能なサブベースに柔軟かつ簡単に設置できます。ソレノイドオペレーターのAC/DC互換性により、バルブの分解が不要。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質エンジニアリングプラスチック
流体空気、不活性ガス
配管口径 / ポートサイズ1/8 "; 1/4 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
機能3 方向 - 3/2 常時開; 3 方向 - 3/2 常時閉
電圧24 DC; 48 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50
最大作動圧力差 / 最大作動圧力10.3-34.5 Bar
規格 / 規制IP67; IP65