AVENTICS™ シリーズ 412 パワークランプ
仕様
| 本体材質 | アルミニウム |
| アームの材質 | アルミニウムまたは鋼 |
| メディア | 空気、不活性ガス |
| ポートタイプ | G ねじまたは NPT |
| 動作 | 空気圧、空気圧(手動操作) |
| 最大動作圧力 | 30~115 psi(2.0~7.9 bar) |
| 動作温度範囲 | 32 °F~122 °F(0 °C~50 °C) |
| 潤滑 | 寿命延長のため工場出荷前に潤滑済み。インライン潤滑は不要。 |
| 開口部角度 | 0°~135° |
| センサの種類 | NPN、PNP、M8 または M12 コネクタ付き |