AVENTICS™ シリーズ 602 比例圧力コントロールバルブ

仕様
| 作動 | 3/2 常時閉または2/2 常時閉 |
| バルブ動作 | 比例コイルまたはパイロットバージョン |
| ポートサイズ | 1/4"、1/2"、1"または2" |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 圧力範囲 | 最大42 bar |
| 流量 | 700~96000 L/min |
| 全開時の流量係数: | 0.6~12 m³/h |
| 材質 | アルミニウム、真ちゅう、ステンレス鋼 |
| シーリング | FKM および NBR |
| メディア: | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠した圧縮空気または不活性ガス |
| 媒体温度 | 0…60C° |
| 周囲温度 | 0…60C° |
| 規格と規制 | CEマーク / RoHS / IP65 / ASME / CRN |