AVENTICS™ 615 シリーズ Sentronic TWIN 比例制御バルブ

AVENTICS 615 シリーズ Sentronic TWIN は、空気と不活性ガスの圧力を正確に制御できる 3 方向比例圧力制御バルブです。615 シリーズは、小さな設置面積でありながら、最大 80 bar(1,160 psi)の高圧を制御できます。615 シリーズ Sentronic TWIN の特長である ATC ソフトウェアは、PC 上で比例制御動作を最適に調整し、セットポイントおよびフィードバック信号が確認できます。その他の機能は、バルブ診断、パラメータ設定、およびメンテナンスです。

仕様

機能3 方向 - 3/2 常時閉または常時開
バルブアクチュエーション比例コイル
ポートサイズ1/4 インチ
本体材質アルミニウム
不活性部品ステンレス鋼、真ちゅう
シーリングFPM、NBR、TPS
電圧24 VDC
媒体空気、不活性ガス
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP、NPTF、パッドマウント
規格と規制CE、IP65