製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Sentronic 623 シリーズ比例制御バルブ

AVENTICS Sentronic 623 シリーズは、 空気、不活性ガス(最大 30 bar)、酸素(最大 10 bar)の圧力を正確に制御できる 3 方向比例圧力制御バルブです。レーザー切断またはガス切断用途で最適に動作するように、特別に設計されています。排出容量が通常より大きく、高度な動的制御が可能です。シリーズ 623 の特筆すべき点はソフトウェアにあり、PC から比例制御動作を最適に調整し、セットポイントとフィードバック信号を確認できます。

仕様

機能3 方向 - 3/2 常時閉
バルブアクチュエ―ション比例コイル
ポートサイズ3/8" および 1/2"
本体材質真鍮
不活性部品ステンレス鋼、真ちゅう
シーリングFPM
電圧24 VDC
メディア空気、不活性ガス(最大 30 bar)、酸素(最大 10 bar)
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
規格 / 規制CE、UKCA、RoHs