AVENTICS AP シリーズ 方向制御バルブ

カタログを見る
AVENTICS AP シリーズ は、アルミニウム製ハウジングを備えた幅広いポペットバルブを提供しています。多くのバージョンの作動制御(ローラー、レバー、ペダル、プッシュボタン、またはプランジャー)に対応するAPシリーズは、オートメーションシステムおよびパネル設置用の汎用ソリューションです。

Your selection:
    Mechanical
    Lever
    Pedal
    Pedal, with detent
    Plunger
    Push button
    Roller
    Roller lever, one-way trip
    panel installation
    190 l/min
    350 l/min
    550 l/min
    10 bar
    Aluminum
    2/2 NC, with spring return
    2/2, with spring return
    3/2
    3/2, double air pilot
    3/2, with spring return
    4/2, double air pilot
    4/2, with spring return
    1/8 NPT
    G 1/4
    G 1/8
    0 bar
    Black
    White
    1
    1,6
    2
    2,5
    4
    1 - 10 の 31 製品の結果
    列を選択
    有効化
    作動要素
    流量 (L/M)
    最大作動圧
    ハウジング材質
    スイッチング原理
    圧縮空気イグゾースト
    最小作動圧
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    0820400001

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ AP 0820400001

    有効化作動要素流量 (L/M)最大作動圧ハウジング材質
    機械式プランジャ550 l/min10 barアルミニウム
    $111.52
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820400002

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ AP 0820400002

    有効化作動要素流量 (L/M)最大作動圧ハウジング材質
    機械式タッチローラー550 l/min10 barアルミニウム
    $156.54
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820400003

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ AP 0820400003

    有効化作動要素流量 (L/M)最大作動圧ハウジング材質
    機械式空戻り運転付きタッチローラー550 l/min10 barアルミニウム
    $187.85
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820400004

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ AP 0820400004

    有効化作動要素流量 (L/M)最大作動圧ハウジング材質
    機械式カリパス550 l/min10 barアルミニウム
    $155.37
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820400005

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ AP 0820400005

    有効化作動要素流量 (L/M)最大作動圧ハウジング材質
    機械式レバー550 l/min10 barアルミニウム
    $178.29
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820400006

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ AP 0820400006

    有効化作動要素流量 (L/M)最大作動圧ハウジング材質
    機械式ペダル550 l/min10 barアルミニウム
    $225.34
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820400008

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ AP 0820400008

    有効化作動要素流量 (L/M)最大作動圧ハウジング材質
    機械式ペダル、一時停止550 l/min10 barアルミニウム
    $476.16
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820401001

    AVENTICS 4/2方向制御弁, シリーズ AP 0820401001

    有効化作動要素流量 (L/M)最大作動圧ハウジング材質
    機械式プランジャ550 l/min10 barアルミニウム
    $159.31
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820401002

    AVENTICS 4/2方向制御弁, シリーズ AP 0820401002

    有効化作動要素流量 (L/M)最大作動圧ハウジング材質
    機械式タッチローラー550 l/min10 barアルミニウム
    $221.18
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820401004

    AVENTICS 4/2方向制御弁, シリーズ AP 0820401004

    有効化作動要素流量 (L/M)最大作動圧ハウジング材質
    機械式カリパス550 l/min10 barアルミニウム
    $214.60
    リストに追加