AVENTICS™ ICS-D2 シリーズステンレス鋼製ラウンドシリンダ

スペア部品
AVENTICS ICS シリーズは、滑らかな表面を備えた衛生的なデザインのステンレス鋼製シリンダであり、インターロックシールと緩衝ねじが汚れのポケットを最初から防ぎ、最適な洗浄条件を保証します。

機能

  • Ø 32 mm ... 100 mm
  • 最大ストローク: 2500 mm
  • クリーンなデザインタイプ
  • 洗浄用途に最適
  • 食品加工での使用に適合