AVENTICS IS12 シリーズ 方向制御バルブ

カタログを見る
AVENTICS IS12 シリーズ は、バルブ規格 ISO 5599-1 に準拠しています。このシリーズは、フォーム A または中央の M12 コネクタを備えたサイズ IOS1 および 2 の電気制御 ISO バルブを提供します。

1 - 10 の 142 製品の結果
列を選択
有効化
流量 (L/M)
最大作動圧
バルブパイロット
作動電圧
スイッチング原理
証明書
手動オーバーライド
最大作動圧範囲
シール/シールタイプ
アクセサリタイプ
圧縮空気接続出力
規格および規制
保護等級
バルブ設定
電気接続 2
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
0820024001

AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ IS12, サイズ 1 0820024001

有効化流量 (L/M)最大作動圧バルブパイロット作動電圧
電気系1060 l/min10 bar内部230 V AC
$244.22
リストに追加
No Image Available For Product
0820024002

AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ IS12, サイズ 1 0820024002

有効化流量 (L/M)最大作動圧バルブパイロット作動電圧
電気系1060 l/min10 bar内部24 V DC
$258.03
リストに追加
No Image Available For Product
0820024003

AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ IS12, サイズ 1 0820024003

有効化流量 (L/M)最大作動圧バルブパイロット作動電圧
電気系1060 l/min10 bar内部24 V AC
$244.22
リストに追加
No Image Available For Product
0820024004

AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ IS12, サイズ 1 0820024004

有効化流量 (L/M)最大作動圧バルブパイロット作動電圧
電気系1060 l/min10 bar内部110 V AC
$244.22
リストに追加
No Image Available For Product
0820024006

AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ IS12, サイズ 1 0820024006

有効化流量 (L/M)最大作動圧バルブパイロット作動電圧
電気系1060 l/min10 bar内部24 V DC
$279.58
リストに追加
No Image Available For Product
0820024025

AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ IS12, サイズ 1 0820024025

有効化流量 (L/M)最大作動圧バルブパイロット作動電圧
電気系1060 l/min10 bar内部230 V AC
$244.22
リストに追加
No Image Available For Product
0820024026

AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ IS12, サイズ 1 0820024026

有効化流量 (L/M)最大作動圧バルブパイロット作動電圧
電気系1060 l/min10 bar内部24 V DC
$258.03
リストに追加
No Image Available For Product
0820024027

AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ IS12, サイズ 1 0820024027

有効化流量 (L/M)最大作動圧バルブパイロット作動電圧
電気系1060 l/min10 bar内部24 V AC
$244.22
リストに追加
No Image Available For Product
0820024028

AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ IS12, サイズ 1 0820024028

有効化流量 (L/M)最大作動圧バルブパイロット作動電圧
電気系1060 l/min10 bar内部110 V AC
$244.22
リストに追加
No Image Available For Product
0820024035

AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ IS12, サイズ 1 0820024035

有効化流量 (L/M)最大作動圧バルブパイロット作動電圧
電気系1060 l/min10 bar内部24 V DC
$279.58
リストに追加