AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ IS12, サイズ 1 0820024001

部品番号:

AVENTICS-0820024001

$244.22

数量:
カートに追加
データシートを見る
ED 5/2 ISO1 220/50

仕様

作動電気
定格吐出 Qn1060 l/min
圧縮空気ポート 出力ベースプレート ISO 5599-1
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 AC、50 Hz の場合230 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合230 V
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 60 Hz-10 % / +10 %
手動操作一時停止
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
封止原則軟質封止
パイロット内部
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅30 mm
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
接続タイププレート接続
リセット空気ばね戻り付き
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート ISO 5599-1
控制接口 输入 パイロット 入力ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート パイロット 排気ベースプレート ISO 5599-1
保持電力 AC 50 Hz8 VA