製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ KPZ-SC シリーズストッパーコンパクトシリンダー

強化ピストンロッドを備えたエアシリンダで、衝撃やラジアル負荷に対する高い耐性があります。通常、ベルトコンベヤやその他の特殊機械で使用され、最大 90Kg の重量の荷物をスムーズかつ安全に停止できます。取付穴の寸法は、NFE 49-004 に準拠しています。

Your selection:
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    32 mm
    50 mm
    10 bar
    G 1/8
    elastic cushioning
    Axle pivot version
    Roller version
    non-rotating
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    double-acting with spring return, extended without pressure
    piston with magnet
    507 N
    1237 N
    309 N
    730 N
    35 N
    82 N
    1 - 10 の 54 製品の結果
    列を選択
    産業
    ストローク長
    口径
    最大作動圧
    可用性
    圧縮空気接続
    クッション性
    シリンダーの特長
    シリンダー機能
    シリンダーシリーズ
    産業
    磁気ピストン
    ピストン力(伸長時)
    ピストン力(収縮時)
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    R452000681

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ KPZ-SC R452000681

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用15 mm32 mm10 bar
    $311.69
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000682

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ KPZ-SC R452000682

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用15 mm32 mm10 bar
    $368.18
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000683

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ KPZ-SC R452000683

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用15 mm32 mm10 bar
    $387.05
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000684

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ KPZ-SC R452000684

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用20 mm32 mm10 bar
    $315.50
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000685

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ KPZ-SC R452000685

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用20 mm32 mm10 bar
    $372.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000686

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ KPZ-SC R452000686

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用20 mm32 mm10 bar
    $390.84
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000687

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ KPZ-SC R452000687

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用25 mm32 mm10 bar
    $319.28
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000688

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ KPZ-SC R452000688

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用25 mm32 mm10 bar
    $375.79
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000689

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ KPZ-SC R452000689

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用25 mm32 mm10 bar
    $394.66
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R452000690

    AVENTICS 小型シリンダー, シリーズ KPZ-SC R452000690

    産業ストローク長口径最大作動圧可用性
    産業用20 mm50 mm10 bar
    $465.88
    リストに追加