製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ シリーズダイレクトソレノイド作動バルブ

AVENTICS シリーズ L01 は、高サイクルレートのマシン用途向けに設計された直動空気圧式ソレノイドバルブファミリです。このコンパクトなバルブは、過酷な製造環境で高い再現性と信頼性を提供します。業界をリードする耐用年数により、自動車、ボトリング、プレスルーム、金属プレス、タイヤ製造の用途に最適です。

仕様

バルブ作動ソレノイド - 直接作用
媒体空気、不活性ガス、水
配管口径 / ポートサイズ1/8 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP, NPTF
機能4 方向 - 4/2、4 方向 - 5/2、4 方向 - 5/3、4 方向 - 5/3 - クローズセンター、4 方向 - 5/3 - オープンセンター、4 方向 - 5/3 - プレッシャーセンター
作動環境屋内
規格 / 規制CSA、IP65、UL