AVENTICS™ Marex ECS

AVENTICS Marex ECSは、極めて洗練されたデザイン、簡素化されたユーザーエクスペリエンス、安全性、効率的な機能を提供します。CAN バス技術が、最大 4 つのコントロールステーションでシングルもしくはツイン・ディーゼル・エンジンアプリケーションを制御します。コントロール機能には、使いやすいキーパッドアイコンが含まれ、長期間にわたりエンジンとギアボックスを保護するよう設計されています。WiFi を内蔵しているので、モバイルデバイスやコンピュータから調整を行うことができます。

機能

  • プラグインソリューション
  • 色分けされたケーブル配線
  • 自動構成
  • ワイヤレス微調整
  • 直感的な操作
  • 黒またはクロムの制御ヘッドオプション