AVENTICS™ Marex 船舶用タンク・サウンドシステム(TSS)

Marex TSS バブルタイプタンク・サウンドシステムは、圧縮空気を使用して、船舶用ディーゼル油(MDO)、(海)水、黒、グレー、もしくはビルジ水、飲料水、または他の液体を含む船舶用タンクのレベルを測定します。このタイプのレベル測定には、AVENTICS 技術の基礎と最新の効率性および制御が組み合わさっています。これにより、購入および運用コスト、信頼性、清潔さの点でメリットがあります。この範囲は、いくつかのタンク用小型システムから、バタフライバルブ制御、電子データインターフェース、タッチスクリーン操作、および監視を統合した電空ソリューションまでの多岐に及びます。

仕様

作動圧力7 bar
保護等級IP 45/IP 65
周囲温度範囲-15~65 °C(5~149 °F)
標準キャビネットサイズ1200* x 1200 *x 400 mm